Conmutador con indicador luminoso, gris WNA002

EAN
3250617174022
Cantidad
10 PCEs
Grupo
95
21,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Composición
    mecanismo con embellecedor
Pictogramas
  • filesymbolewa
    INSTALLATEUR.JPG

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Conmutador con indicador luminoso, gris
Conmutador serie Cubyko de hager con indicador luminoso, gris, RAL 7011. Mecanismo componible.De acuerdo con IEC 60669-1, EN 60669-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.