Conmutador doble con indicador luminoso, blanco WNA041B

EAN
3250617177412
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
40,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
  • Montaje
    Clipado
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.