Conmutador doble con indicador luminoso, gris WNA041
EAN
3250617171410
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
38,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA041
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA041
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador doble con indicador luminoso, gris
Conmutador doble con indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Conmutador doble con indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !