Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco WNA025B
EAN
3250617175258
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
29,92 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores1
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables40 mm
-
Profundidad del producto instalado40 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPolipropileno
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeGire el tornillo de bloqueo
-
Tipo de montajeEmpotrado
Conexión
-
Sección de conexión en cable rígidomini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Normas
-
CertificadosEN 60669-1
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA025B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA025B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco
Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., blanco RAL 9010. Mecanismo componible.Estanco IP55. De acuerdo con EN 60669-1
Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., blanco RAL 9010. Mecanismo componible.Estanco IP55. De acuerdo con EN 60669-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !