Pulsador, blanco WNA020B

EAN
3250617175203
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
14,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pulsadores
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    40 mm
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Gire el tornillo de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Pulsador, blanco
Pulsador serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., blanco RAL 9010. Mecanismo componible.Estanco IP55. De acuerdo con EN 60669-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.