Conmutador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris WNA006

EAN
3250617174060
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
22,91 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Interruptor
  • Tipo de organo de control
    Tecla
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    empotrado/en superficie
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
  • Tipo de contacto
    2 vías
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.