![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Salida de cable, gris WNC155
EAN
3250617171557
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
25,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Borne de conexiones centralizadasNo
-
Protección contra las sobretensionesNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
Con o sin indicadorSin
Conectividad
-
Con toma de carga USBNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado22.8 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoNo
Alimentación
-
Alimentación especialSuministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
TransparenteNo
-
ismetalliccolourNo
Conexión
-
Número de fases accesibles0
Accesorios incluidos
-
Con fusible finNo
Equipo
-
Número de tomas comandadas0
-
Conmutador ON/OFFNo
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
-
AisladoSí
Identificación
-
Seriecubyko
-
Versióntodos los países
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF105 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNC155
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNC155
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Salida de cable, gris
Salida de cable, serie Cubyko de hager, para mecanismos monobloc de superficie, gris, RAL 7011. Estanco, IP55.
Salida de cable, serie Cubyko de hager, para mecanismos monobloc de superficie, gris, RAL 7011. Estanco, IP55.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !