Adaptador diámetro 22,5 WNA038

EAN
3250617174381
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
20,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Otro
  • Montaje
    En superficie
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 A
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    76x76x70
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Adaptador diámetro 22,5
Adaptador diámetro 22,5 serie Cubyko, IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.