Toma de corriente Schuko monobloc vertical de superficie, serie cubyko. Dimensiones 146x75x65 mm. Corriente nominal 16A y tensión 250V AC. Material termoplástico de alta calidad, color blanco (RAL 9010) y acabado mate. Con protección infantil. Instalación en superficie mediante fijación con tornillos. Elevado grado de estanqueidad (IP55). Solución óptima para exteriores como garajes, jardines o trasteros; diseño elegante.
EAN
3250617173612
Cantidad
1 uni.
Toma enchufe Schuko cubyko vertical 16A, monobloc, superficie, blanco (RAL9010) WNE161B
Precio de venta
26,84 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Blanco
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolicarbonato (PC), Termoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura44,90 mm
-
Anchura44,90 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar40 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaTapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
Identificación
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNE161B
Toma Schuko, empotrar, blanco
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Más descargas