Toma de corriente Schuko monobloc vertical de superficie, serie cubyko. Dimensiones 146x75x65 mm. Corriente nominal 16 A y tensión 250 V AC. Mecanismo monobloc en material termoplástico de alta calidad, color gris oscuro (RAL 7011), acabado mate. Con protección infantil. Su instalación se realiza en superficie mediante fijación con tornillos. Elevado grado de estanqueidad (IP55). Este producto es una solución óptima para aplicaciones en exteriores como garajes, jardines o trasteros.
EAN
3250617172615
Cantidad
10 Piezas
Toma enchufe Schuko cubyko vertical 16A, monobloc, superficie, gris (RAL 7011) WNE161
Precio de venta
25,80 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Gris
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolicarbonato (PC), Termoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura44,90 mm
-
Número de unidades1
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaTapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
Capacidad
-
Número de módulos1
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
Identificación
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNE161
Toma Schuko, empotrar, gris
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Más descargas