![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Señalización, piloto blanco WNA603
EAN
3250617174633
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
59,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Con función de iluminaciónSí
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
Potencia
-
Potencia consumida en W1.6 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
-
MaterialPolipropileno
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado mate
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeClipado
-
Tipo de montajeempotrado/en superficie
Conexión
-
Tipo de casquilloFix
Equipo
-
Con iluminaciónSí
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF79 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Señalización, piloto blanco
Señalización, piloto blanco, serie Cubyko. Estanco IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011
Señalización, piloto blanco, serie Cubyko. Estanco IP55, para mecanismos componibles, gris, RAL 7011
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !