Adaptador Systo de la serie cubyko para mecanismos componibles de 45x45mm. Este accesorio, fabricado en plástico en color gris (RAL 7011) y de 71x71x33mm, permite la integración de mecanismos de 45x45mm en las cajas para mecanismos de la serie cubyko. Todos los productos de la serie cubyko, destaca por su diseño elegante y su elevado grado de estanqueidad (IP55), lo que lo convierte en una solución óptima para aplicaciones en exteriores como garajes, jardines o trasteros.
EAN
3250617174503
Cantidad
1 uni.
Adaptador estanco Systo para mecanismos 45x45mm cubyko, color gris (RAL 7011) WNA450
Precio de venta
13,37 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 6 productos disponibles -
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 4 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 16 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7011
-
Acabado de la superficieMate
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad33 mm
-
Sistemas con productos relacionadoscubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNA450
Adaptador Systo
PDF -
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Más descargas