Paro de emergencia con llave, gris WNA032

EAN
3250617174329
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
134,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Pulsador
  • Tipo de organo de control
    Llave
  • Número de pulsadores
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    85 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    empotrado/en superficie
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    mecanismo con embellecedor

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Paro de emergencia con llave, gris
Paro de emergencia con llave serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., gris RAL 7011. Mecanismo componible.Estanco IP55.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.