
Cruzamiento, blanco WNA010B
EAN
3250617175104
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
36,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Series relacionadascubyko
-
Sistemas con productos relacionadosHager cubyko
Materiales
-
ColourBlanco puro
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolipropileno
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeQuickconnect
Dimensiones
-
Profundidad40 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15 - 30 °C
Texto
-
InscripciónSin inscripción
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folleto
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-11
PDF107,46 kB
Más descargas