![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor de llave, 3 posiciones, gris WNA036
EAN
3250617174367
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
122,02 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlLlave
-
Número de pulsadores1
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado50 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x70
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7011 - Gris hierro
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WNA036
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WNA036
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor de llave, 3 posiciones, gris
Interruptor de llave 3 posiciones, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., gris RAL 7011. Mecanismo componible.Estanco IP55.
Interruptor de llave 3 posiciones, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a., gris RAL 7011. Mecanismo componible.Estanco IP55.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !