Interruptor con llave, 3 posiciones, superfície, gris WNC036

EAN
3250617170369
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
171,56 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Llave
  • Número de pulsadores
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    74 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    76x76x81
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    gris completo
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    en superficie
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    07
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…30 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -50…50 °C
Identificación
  • Serie
    cubyko
  • Composición
    mecnaismo completo con placa

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.