![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor de llave, 3 posiciones con 0, blanco WNA037B
EAN
3250617175371
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
129,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlLlave
-
Número de pulsadores1
-
MontajeClipado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado50 mm
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Dimensiones(H A P)76x76x70
-
Anchura del producto instalado75 mm
Capacidad
-
Número de módulos para mecanismos2
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
-
Composiciónmecanismo con embellecedor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KB
Más descargas