Mecanismo KNX, 2 fases, 2 pulsadores WNT332
Configurar el producto
Herramienta de software de-DE 2025-11-25
Herramientas abiertasHerramienta de software de-DE 2025-11-13
Herramientas abiertasCompleta tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (27)Productos compatibles
-
Productos asociados 8 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 30 °C
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)10 mA
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Con termostato de ambienteNo
-
Profundidad del montaje22 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar32 mm
-
Altura44 mm
-
Anchura45,70 mm
-
Profundidad40,50 mm
-
Número de puntos de activación2
-
Con indicador LEDSí
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7035
-
MaterialDuroplástico
-
Acabado de la superficieMate
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Con visualizadorNo
-
Sistema de busKNX
-
FunciónFunción para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
-
Tipo de montajeInstalación en estructuras de montaje en superficie o empotradas
-
Conexión a bus incluidaNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WNT332
Mecanismo KNX, 2 fases, 2 pulsadores
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES 2026-01-30
PDF572,72 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (ES-PT, 2016-11)
Manual de instalación es-ES, pt-PT 2016-12-19
PDF803,93 kB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
ETS Database for WNT3XX
Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Guía de aplicación
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Guía de aplicación en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (ES, 2017-04)
Guía de aplicación es-ES 2015-02-09
PDF2,38 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Guía de aplicación en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (ES, 2016-12)
Guía de aplicación es-ES 2022-02-22
PDF2,35 MB
Guía de aplicación en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL
Herramienta de software de-DE 2025-11-25
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF271,63 kB