The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - compo­nible
    • WNA455B
    EAN
    3250617175661
    Cantidad
    1 uni.
    • cubyko - compo­nible

    Adaptador KNX, blanco WNA455B

    Precio de venta
    23,62 €
    / uni. *
    23,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Adaptador KNX, blanco

    WNA455B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado 5 productos disponibles
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • WNA685B

      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco

      20,92 €  / uni.*
    • WNA681B

      Caja de superfície, 1 elemento, blanco

      5,72 €  / uni.*
    • WNA683B

      Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, blanco

      31,20 €  / uni.*
    • WNA682B

      Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco

      20,92 €  / uni.*
    • WNA686B

      Caja de superficie, 2 elementos, vertical, blanco

      20,92 €  / uni.*
    • WNA401B

      Soporte de empotrar, 1 elemento, blanco

      12,67 €  / uni.*
    • WNA402B

      Soporte de empotrar, 2 elementos, horizontal, blanco

      18,22 €  / uni.*
    • WNA403B

      Soporte de empotrar, 3 elementos, horizontal, blanco

      31,51 €  / uni.*
    • WNA408B

      Soporte de empotrar, 2 elementos, vertical, blanco

      18,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      cubyko

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA455B
    PDF
    Informe RoHS WNA455B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNA455B | Hager España

      Imagen del producto WNA455B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNA455B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNA455B

      Adaptador KNX, blanco

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-09-10 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WUZ696 - Lámpara testigo, azul, "L", 250V
      WUZ696
      Lámpara testigo, azul, "L", 250V
      Precio de venta
      10,65 €
      / uni. *
      10,65 €
      / uni. *
    • 2
      WUZ690 - Lámpara señalización, azul, "I", 250V
      WUZ690
      Lámpara señalización, azul, "I", 250V
      Precio de venta
      9,82 €
      / uni. *
      9,82 €
      / uni. *
    • 3
      WUZ682 - LED "L", azul, 24V con cables
      WUZ682
      LED "L", azul, 24V con cables
      Precio de venta
      7,38 €
      / uni. *
      7,38 €
      / uni. *
    • 4
      WNA695 - Anillo luminoso, blanco 230V
      WNA695
      Anillo luminoso, blanco 230V
      Precio de venta
      53,55 €
      / uni. *
      53,55 €
      / uni. *
    • 5
      WUZ698 - Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
      WUZ698
      Lámpara señalización, blanca, "I", 250V
      Precio de venta
      8,18 €
      / uni. *
      8,18 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U