The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
    • 945572507
    EAN
    4011334241072
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro

    Soporte para jacks Integro gris 945572507

    Precio de venta
    3,61 €
    / uni. *
    3,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte para jacks Integro gris

    945572507

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción 2 productos disponibles
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 1993

      Conector S-video

      64,21 €  / uni.*
    • 1992

      Conector video

      37,59 €  / uni.*
    • 918262507

      Marco 2E, Integro gris

      4,11 €  / uni.*
    • 918272507

      Marco 1E, Integro gris

      1,72 €  / uni.*
    • 918192507

      Marco 3E, Integro gris

      6,10 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Dimen­siones
    • Altura
      55,50 mm
    • Anchura
      55,50 mm
    • Profun­didad
      19,30 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      Similar a RAL 7038
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 945572507
    PDF
    Informe RoHS 945572507
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 945572507 | Hager España

      Imagen del producto 945572507

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 945572507 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 945572507

      Soporte para jacks Integro gris

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      365,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      945602501 - Toma TV box radio/SAT Integro marrón
      945602501
      Toma TV box radio/SAT Integro marrón
      Precio de venta
      25,18 €
      / uni. *
      25,18 €
      / uni. *
    • 2
      9455705 - Sop. p/jacksAMP 1 el.Integro negro brill
      9455705
      Sop. p/jacksAMP 1 el.Integro negro brill
      Precio de venta
      4,91 €
      / uni. *
      4,91 €
      / uni. *
    • 3
      945572505 - Soporte para jacks Integro antracita
      945572505
      Soporte para jacks Integro antracita
      Precio de venta
      3,61 €
      / uni. *
      3,61 €
      / uni. *
    • 4
      9455905 - Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo
      9455905
      Sop. 2mod. MINI-COM Integro negro brillo
      Precio de venta
      4,55 €
      / uni. *
      4,55 €
      / uni. *
    • 5
      945812502 - Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      945812502
      Toma TV box TV Integro bl. polar con. F
      Precio de venta
      13,25 €
      / uni. *
      13,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U