Toma TV boxTV Integro antrac. con.solder 945112515

EAN
4011334241188
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
8,15 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con conexión soldada
Normas
  • Embellecedor para toma de equipotencialidad doble
    DIN 45325
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.