The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Integro
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
  • 945192501
  • Series de meca­nismos

Toma TV box SAT Integro marrón 945192501

EAN
4011334241126
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
12,09 €
/ uni. *
12,09 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Toma TV box SAT Integro marrón

945192501

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 3 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
  • 918262511

    Marco 2E, Integro marrón

    3,91 €  / uni.*
  • 918272501

    Marco 1E, Integro marrón

    1,64 €  / uni.*
  • 918192511

    Marco 3E, Integro marrón

    5,81 €  / uni.*

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Insta­la­ción de empo­trar, Montaje con torni­llos
Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Toma pasante
Equipo
  • Número de salidas
    1
Mate­riales
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Colour
    Marrón
  • Código RAL
    8017
Dimen­siones
  • Profun­didad
    27 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 945192501
PDF
Hager Informe RoHS 945192501
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 945192501 | Hager España

    Imagen del producto 945192501

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 945192501 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 945192501

    Toma TV box SAT Integro marrón

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1038

    PDF
    251,94 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    945602502 - Toma TV box radio/SAT Integro bl. polar
    945602502
    Toma TV box radio/SAT Integro bl. polar
    Precio de venta
    23,98 €
    / uni. *
    23,98 €
    / uni. *
  • 2
    945612502 - Toma TV box TV/radio Integro bl. polar
    945612502
    Toma TV box TV/radio Integro bl. polar
    Precio de venta
    23,98 €
    / uni. *
    23,98 €
    / uni. *
  • 3
    945812501 - Toma TV box TV Integro marrón con. F
    945812501
    Toma TV box TV Integro marrón con. F
    Precio de venta
    12,62 €
    / uni. *
    12,62 €
    / uni. *
  • 4
    945812505 - Toma TV box TV Integro antracita con. F
    945812505
    Toma TV box TV Integro antracita con. F
    Precio de venta
    12,62 €
    / uni. *
    12,62 €
    / uni. *
  • 5
    945812506 - Toma TV box TV Integro gris con. F
    945812506
    Toma TV box TV Integro gris con. F
    Precio de venta
    12,62 €
    / uni. *
    12,62 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U