Marco 1E con tapa Integro cromo 918282578
EAN
4011334334217
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
24,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad17.9 mm
-
Altura59.5 mm
-
Ancho59.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieCromo
-
Coloracabado cromo
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO FLOW
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF274 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF313 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 918282578
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 918282578
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas