The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 160 A
  • vega D y acce­so­rios
  • FD00G1
  • Cajas y Arma­rios

Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa. FD00G1

EAN
3250612548958
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
11,30 €
/ uni. *
11,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

FD00G1

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (31)
    • Elemento de control / cubierta para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 2 productos disponibles
    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción 4 productos disponibles
    • Inte­rruptor de la insta­la­ción 1 productos disponibles
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 10 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 12 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Elemento de control / cubierta para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • Meca­nismo para tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • Inte­rruptor de la insta­la­ción
    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • Toma de corriente
    • Pieza central para tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • Soporte
    • Tapa ciega
    • Caja de cone­xiones de comu­ni­ca­ción de cobre
    • WXD010B

      Gallery Tecla 1M

      1,13 €  / uni.*
    • WXD000B

      Gallery Tecla 2M

      1,54 €  / uni.*
    • WXF644

      Gallery Toma USB 3.0

      41,11 €  / uni.*
    • WXF645

      Gallery Toma Fibra Optica conector SC

      22,84 €  / uni.*
    • WXF633

      Gallery Toma HDMI Pasante

      42,93 €  / uni.*
    • WXF632

      Gallery 2M Toma HDMI Conexión tornillo

      80,75 €  / uni.*
    • WXF003

      Gallery Conmutador/Pulsador 10A

      5,57 €  / uni.*
    • 918282507

      Marco 1E con tapa Integro gris

      5,80 €  / uni.*
    • 918282505

      Marco 1E con tapa Integro antracita

      5,80 €  / uni.*
    • 918282501

      Marco 1E con tapa Integro marrón

      5,80 €  / uni.*
    • 918282578

      Marco 1E con tapa Integro cromo

      25,62 €  / uni.*
    • 918282509

      Marco 1E con tapa Integro bl. polar

      5,80 €  / uni.*
    • 918282510

      Marco 1E con tapa Integro negro

      5,80 €  / uni.*
    • 918282524

      Marco 1E con tapa Integro acero

      25,62 €  / uni.*
    • 919882502

      Marco 1E con tapa Integro bl. polar

      18,58 €  / uni.*
    • 919882506

      Marco 1E con tapa Integro gris

      18,58 €  / uni.*
    • 919882505

      Marco 1E con tapa Integro antracita

      18,58 €  / uni.*
    • WXF160B

      Gallery Schuko 16A Conexión rápida

      8,08 €  / uni.*
    • WXF687B

      Gallery 1M Salida de cables

      6,69 €  / uni.*
    • WXD744T

      Gallery Tapa Video 2M Aluminio

      5,27 €  / uni.*
    • WXD205B

      Gallery Tapa 1M RJ45

      5,86 €  / uni.*
    • WXD202B

      Gallery Tapa 2M multimedia

      1,77 €  / uni.*
    • WXD201B

      Gallery Tapa 1M multimedia

      2,92 €  / uni.*
    • WXF155

      Gallery 2M Salida de cables

      11,95 €  / uni.*
    • WXF202

      Gallery Soporte para conector RJ45 keystone

      3,80 €  / uni.*
    • WXD010B

      Gallery Tecla 1M

      1,13 €  / uni.*
    • WXF632

      Gallery 2M Toma HDMI Conexión tornillo

      80,75 €  / uni.*
    • WXF003

      Gallery Conmutador/Pulsador 10A

      5,57 €  / uni.*
    • 919882505

      Marco 1E con tapa Integro antracita

      18,58 €  / uni.*
    • 919882506

      Marco 1E con tapa Integro gris

      18,58 €  / uni.*
    • 919882502

      Marco 1E con tapa Integro bl. polar

      18,58 €  / uni.*
    • 918282524

      Marco 1E con tapa Integro acero

      25,62 €  / uni.*
    • 918282510

      Marco 1E con tapa Integro negro

      5,80 €  / uni.*
    • 918282509

      Marco 1E con tapa Integro bl. polar

      5,80 €  / uni.*
    • 918282578

      Marco 1E con tapa Integro cromo

      25,62 €  / uni.*
    • 918282501

      Marco 1E con tapa Integro marrón

      5,80 €  / uni.*
    • 918282505

      Marco 1E con tapa Integro antracita

      5,80 €  / uni.*
    • 918282507

      Marco 1E con tapa Integro gris

      5,80 €  / uni.*
    • WXF633

      Gallery Toma HDMI Pasante

      42,93 €  / uni.*
    • WXF645

      Gallery Toma Fibra Optica conector SC

      22,84 €  / uni.*
    • WXD000B

      Gallery Tecla 2M

      1,54 €  / uni.*
    • WXF160B

      Gallery Schuko 16A Conexión rápida

      8,08 €  / uni.*
    • WXD201B

      Gallery Tapa 1M multimedia

      2,92 €  / uni.*
    • WXD202B

      Gallery Tapa 2M multimedia

      1,77 €  / uni.*
    • WXD205B

      Gallery Tapa 1M RJ45

      5,86 €  / uni.*
    • WXF689B

      Gallery 2M Tapa ciega

      4,52 €  / uni.*
    • WXF688B

      Gallery 1M Tapa ciega

      3,92 €  / uni.*
    • WXF226

      Gallery Toma RJ45 Cat.6 STP

      19,00 €  / uni.*
    • WXF225

      Gallery Toma RJ45 Cat.6 UTP

      15,21 €  / uni.*
    • WXF224

      Gallery Toma RJ45 Cat.6 FTP

      14,05 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FD72DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 7 filas, 168M, 1200x550x193mm s/puerta

      1.018,00 €  / uni.*
    • FD72AN

      Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas, 120M, 1200x550x193mm s/puerta

      971,00 €  / uni.*
    • FD62DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 6 filas, 144M, 1050x550x193mm s/puerta

      760,10 €  / uni.*
    • FD62AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+4filas, 96M, 1050x550x193mm s/puerta

      733,70 €  / uni.*
    • FD52DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 5 filas, 120M, 900x550x193mm s/puerta

      703,70 €  / uni.*
    • FD52AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas, 72M, 900x550x193mm s/puerta

      678,00 €  / uni.*
    • FD42DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 3 filas, 96M, 750x550x193mm s/puerta

      617,10 €  / uni.*
    • FD42AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+2filas, 48M, 750x550x193mm s/puerta

      591,70 €  / uni.*
    • FD32DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 3 filas, 72M, 600x550x193mm s/puerta

      455,70 €  / uni.*
    • FD32AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila, 24M, 600x550x193mm s/puerta

      439,90 €  / uni.*
    • FD22DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 2 filas, 48M, 450x550x193mm s/puerta

      402,50 €  / uni.*
    • FD22AN

      Caja componible de superficie vegaD, 2 filas ó 48M, 450x550x193mm sin puerta

      385,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      vega D de montaje en super­ficie IP41

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    REACh – libre de SVHC Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration FD00G1
    PDF
    Hager Informe RoHS FD00G1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FD00G1 | Hager España

      Imagen del producto FD00G1

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FD00G1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2023-07-07 | Hager España

      Manual en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Imagen Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager España

      Manual fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Manual fr-FR 2023-09-28 | Hager España

      Manual fr-FR 2023-09-28

      PDF
      10,54 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BA7A80030BL - Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
      BA7A80030BL
      Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
      Precio de venta
      18,05 €
      / Metro *
      18,05 €
      / Metro *
    • 2
      BA7A100030 - Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
      BA7A100030
      Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      15,61 €
      / Metro *
      15,61 €
      / Metro *
    • 3
      BA7A80030 - Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
      BA7A80030
      Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      10,31 €
      / Metro *
      10,31 €
      / Metro *
    • 4
      KJ160A - Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      KJ160A
      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      Precio de venta
      144,40 €
      / uni. *
      144,40 €
      / uni. *
    • 5
      UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ01V1
      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      29,50 €
      / uni. *
      29,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U