EAN
3250617190732
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
5,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
Dimensiones
  • Profundidad
    8.4 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    22.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    pure
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    sin anillo de soporte
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie
    gallery
  • Composición
    Otro
  • withimprint
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.