Gallery Toma Fibra Optica conector SC WXF645
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (9)Productos compatibles
-
Productos asociados 10 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma pasante
-
Número de conexiones1
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar31 mm
-
Profundidad31 mm
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
-
Con protección contra el polvoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
ApantalladoNo
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieMate
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WXF645
Gallery Toma Fibra Optica conector SC
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización
PDF884,38 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB