Cargador USB C+C 20W, lumina WXF116
EAN
3250610089989
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
35,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Tensión
-
Tensión de salida5 - 12 V
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
-
Profundidad37 mm
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
Equipo
-
Número de salidas2
Accesorios
-
Con microfusiónNo
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9010
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada3 A
-
Corriente de salida3000 mA
Texto
-
Conectores enchufable/terminalesCon 2 tomas USB tipo C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Más descargas