Regulador pulsación WXF063
EAN
3250617192880
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
95,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WXD063T
Tapa regulador pulsación, gallery, plata
15,15 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónPulsador único
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Capacidad
-
Número de módulos2
Texto
-
Funcionamiento y controlNo hay interfaz Bluetooth
-
Principio de regulaciónCorte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajePara fijación bloqueada
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Más descargas