Marco 4EV lumina intense, negro WL5643

EAN
8694407001948
Cantidad
25 PCEs
Grupo
94
17,84 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    10.4 mm
  • Altura
    300.4 mm
  • Ancho
    87.4 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    blanco 
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.