Regulador rotativo WXF062
EAN
3250617192873
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
90,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WXD062T
Tapa regulador rotativo, gallery, plata
15,15 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
MaterialPolicarbonato (PC), Termoplástico
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónInterruptor rotatorio y convencional
Potencia
-
Lámpara incandescente de potencia20 - 300 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 2.5 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible1.5 mm²
Capacidad
-
Número de módulos2
Texto
-
Funcionamiento y controlNo hay interfaz Bluetooth
-
Principio de regulaciónCorte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Más descargas