The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - meca­nismos
    • WXF155
    EAN
    3250617191555
    Cantidad
    10 Piezas
    • gallery - meca­nismos

    Gallery 2M Salida de cables WXF155

    Precio de venta
    13,43 €
    / uni. *
    13,43 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery 2M Salida de cables

    WXF155

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXD155N
    WXD155N
    Gallery Tapa 2M Salida de cables Negro
    5,26 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Salida de cable para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Salida de cable para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • WXD155B

      Gallery 2M Salida de cables

      4,83 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WXD155N

      Gallery Tapa 2M Salida de cables Negro

      5,26 €  / uni.*
    • WXD155B

      Gallery 2M Salida de cables

      4,83 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      0
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      31 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF155
    PDF
    Informe RoHS WXF155
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF155 | Hager España

      Imagen del producto WXF155

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF155 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF155

      Gallery 2M Salida de cables

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-17 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF622 - Gallery Toma Jack conector 3.5mm
      WXF622
      Gallery Toma Jack conector 3.5mm
      Precio de venta
      52,19 €
      / uni. *
      52,19 €
      / uni. *
    • 2
      WXF226 -
      WXF226
      Precio de venta
      18,72 €
      / uni. *
      18,72 €
      / uni. *
    • 3
      WXF116 - Cargador USB C+C 20W, lumina
      WXF116
      Cargador USB C+C 20W, lumina
      Precio de venta
      37,16 €
      / uni. *
      37,16 €
      / uni. *
    • 4
      WXF160N - Gallery Schuko 16A Conexión rápida Negro
      WXF160N
      Gallery Schuko 16A Conexión rápida Negro
      Precio de venta
      10,01 €
      / uni. *
      10,01 €
      / uni. *
    • 5
      WXF645 - Gallery Toma Fibra Optica conector SC
      WXF645
      Gallery Toma Fibra Optica conector SC
      Precio de venta
      26,85 €
      / uni. *
      26,85 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U