The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - teclas
    • WXD155N
    EAN
    3250617190619
    Cantidad
    10 Piezas
    • gallery - teclas

    Gallery Tapa 2M Salida de cables Negro WXD155N

    Precio de venta
    5,26 €
    / uni. *
    5,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Tapa 2M Salida de cables Negro

    WXD155N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXF155
    WXF155
    Gallery 2M Salida de cables
    13,43 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • WXF155

      Gallery 2M Salida de cables

      13,43 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro oscuro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Acabado sati­nado
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      24 mm
    • Altura
      45 mm
    • Longitud
      24 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP21

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD155N
    PDF
    Informe RoHS WXD155N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXD155N | Hager España

      Imagen del producto WXD155N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXD155N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXD155N

      Gallery Tapa 2M Salida de cables Negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-17 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXD010N - Gallery Tecla 1M Negro
      WXD010N
      Gallery Tecla 1M Negro
      Precio de venta
      3,95 €
      / uni. *
      3,95 €
      / uni. *
    • 2
      WXD155B - Gallery 2M Salida de cables
      WXD155B
      Gallery 2M Salida de cables
      Precio de venta
      4,83 €
      / uni. *
      4,83 €
      / uni. *
    • 3
      WXD010T - Gallery Tecla 1M Aluminio
      WXD010T
      Gallery Tecla 1M Aluminio
      Precio de venta
      4,14 €
      / uni. *
      4,14 €
      / uni. *
    • 4
      WXD206T - Gallery Tapa 2M RJ45 Aluminio
      WXD206T
      Gallery Tapa 2M RJ45 Aluminio
      Precio de venta
      8,24 €
      / uni. *
      8,24 €
      / uni. *
    • 5
      WXD010B - Gallery Tecla 1M
      WXD010B
      Gallery Tecla 1M
      Precio de venta
      1,28 €
      / uni. *
      1,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U