EAN
3250617198103
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
1,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    7.4 mm
  • Altura
    44.6 mm
  • Ancho
    22.2 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Serie
    gallery
  • Composición
    Otro

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.