The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Insta­la­ción de meca­nismos
    • Meca­nismos ecoli­ne45
    • WXF003
    EAN
    3250617190039
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos ecoli­ne45

    Gallery Conmutador/Pulsador 10A WXF003

    Precio de venta
    6,26 €
    / uni. *
    6,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Conmutador/Pulsador 10A

    WXF003

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXD010T
    WXD010T
    Gallery Tecla 1M Aluminio
    4,14 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD010N
    WXD010N
    Gallery Tecla 1M Negro
    3,95 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD010B
    WXD010B
    Gallery Tecla 1M
    1,28 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Productos asociados

    • WXD010T

      Gallery Tecla 1M Aluminio

      4,14 €  / uni.*
    • WXD010N

      Gallery Tecla 1M Negro

      3,95 €  / uni.*
    • WXD010B

      Gallery Tecla 1M

      1,28 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      34 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      34 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      2 vías
    Texto
    • Ilumi­na­ción
      Para circuito ilumi­na­ción y control
    • Pulsador
      Sí
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla simple

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WXF003
    PDF
    Informe RoHS WXF003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF003 | Hager España

      Imagen del producto WXF003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF003

      Gallery Conmutador/Pulsador 10A

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for BELGIUM | Hager España

      Licence for BELGIUM

      Licencia de producto en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Imagen Licence for BELGIUM | Hager España

      Licence for BELGIUM

      Licencia de producto en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Imagen Licence for FRANCE | Hager España

      Licence for FRANCE

      Licencia de producto en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
    • Certificado de producto

      Imagen CB test certificate_BE_8407 | Hager España

      CB test certificate_BE_8407

      Certificado de producto en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Imagen CB test certificate_BE_8775 | Hager España

      CB test certificate_BE_8775

      Certificado de producto en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Imagen Test_Report | Hager España

      Test_Report

      Certificado de producto en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Imagen Test_Report | Hager España

      Test_Report

      Certificado de producto en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Test_Report | Hager España

      Test_Report

      Certificado de producto en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GKWGT6 - Conector Out 180° WIELAND 3P hembra
      GKWGT6
      Conector Out 180° WIELAND 3P hembra
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 2
      GKWAL6 - Conector IN  0° WAGO 3P macho
      GKWAL6
      Conector IN 0° WAGO 3P macho
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 3
      GKWGL6 - Conector IN  0° WIELAND 3P macho
      GKWGL6
      Conector IN 0° WIELAND 3P macho
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 4
      GKWAM6 - Conector Out 0° WAGO 3P hembra
      GKWAM6
      Conector Out 0° WAGO 3P hembra
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 5
      GKWGM6 - Conector Out 0° WIELAND 3P hembra
      GKWGM6
      Conector Out 0° WIELAND 3P hembra
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U