The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - marcos para cajas de centra­li­za­ción
    • WXP0096
    EAN
    3250617199186
    Cantidad
    5 Piezas
    • gallery - marcos para cajas de centra­li­za­ción

    Gallery 16M Marco Blanco WXP0096

    Precio de venta
    40,86 €
    / uni. *
    40,86 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery 16M Marco Blanco

    WXP0096

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXA466
    WXA466
    Gallery 16M Soporte Conexión tornillo
    32,82 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Salida de cable para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 1 productos disponibles
    • Tapa para inte­rruptor o pulsador 3 productos disponibles
    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado 3 productos disponibles
    • Alimen­ta­ción eléc­trica USB 1 productos disponibles
    • Variador de luz 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Salida de cable para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • Tapa para inte­rruptor o pulsador
    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado
    • Alimen­ta­ción eléc­trica USB
    • Variador de luz
    • WXD155B

      Gallery 2M Salida de cables

      4,83 €  / uni.*
    • WXD010T

      Gallery Tecla 1M Aluminio

      4,14 €  / uni.*
    • WXD010N

      Gallery Tecla 1M Negro

      3,95 €  / uni.*
    • WXD010B

      Gallery Tecla 1M

      1,28 €  / uni.*
    • WXA686T

      Gallery Caja 16M montaje superficie Alu

      42,48 €  / uni.*
    • WXA686B

      Gallery Caja 16M montaje superficie Blanco

      37,13 €  / uni.*
    • WXA686N

      Gallery Caja 16M montaje superficie Negro

      42,48 €  / uni.*
    • WXF112

      Cargador USB gallery A+A

      33,74 €  / uni.*
    • WXF062

      Regulador rotativo

      100,21 €  / uni.*
    • WXF063

      Regulador pulsación

      105,78 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de elementos
      2
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      164 mm
    • Anchura
      235 mm
    • Profun­didad
      9,30 mm
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP21
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXP0096
    PDF
    Informe RoHS WXP0096
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXP0096 | Hager España

      Imagen del producto WXP0096

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXP0096 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXP0096

      Gallery 16M Marco Blanco

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager España

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificado de producto en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2022-03-02 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-06-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      454,28 kB
      Imagen dc24-0011 | Hager España

      dc24-0011

      Declaración de conformidad en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      2
    • 1
      WXP0196 - Gallery 16M Marco Aluminio
      WXP0196
      Gallery 16M Marco Aluminio
      Precio de venta
      48,34 €
      / uni. *
      48,34 €
      / uni. *
    • 2
      WXP0296 - Gallery 16M Marco Negro
      WXP0296
      Gallery 16M Marco Negro
      Precio de venta
      48,34 €
      / uni. *
      48,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U