Gallery Caja 16M montaje superficie Blanco WXA686B
EAN
3250617190510
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
30,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos16
Dimensiones
-
Altura167,10 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasgallery
Materiales
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP21
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Resistente a impactosSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificado de producto en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaración de conformidad en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Más descargas