Gallery Caja 16M montaje superficie Negro WXA686N

EAN
3250617192859
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
34,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Dimensiones
  • Profundidad
    50.3 mm
  • Altura
    167.1 mm
  • Ancho
    238.1 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    night
  • Color
    negro intenso
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Composición
    Caja montaje en superficie

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.