Gallery 16M Soporte Conexión tornillo WXA466

EAN
3250617060066
Cantidad
5 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
26,57 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Dimensiones
  • Profundidad
    8.5 mm
  • Altura
    142 mm
  • Ancho
    215.8 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    6
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Composición
    Elemento de base
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.