Gallery Caja 16M montaje superficie Alu WXA686T

EAN
3250617190527
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
34,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    50.3 mm
  • Altura
    167.1 mm
  • Ancho
    238.1 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    titane
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado mate
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Serie
    gallery
  • Composición
    Caja montaje en superficie

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.