Cargador USB gallery A+A WXF112
EAN
13250617191125
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
30,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo conector/enchufe USBA
Tensión
-
Tensión de entrada230 - 230 V
-
Tensión de salida5 - 5 V
Dimensiones
-
Altura40 mm
-
Anchura40 mm
-
Profundidad32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
Equipo
-
Número de salidas2
Accesorios
-
Con microfusiónNo
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL7021
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Potencia
-
Potencia de salida15 W
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada3 A
-
Corriente de salida3000 mA
Texto
-
Conectores enchufable/terminalesCon 2 tomas USB tipo A
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kBManual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaración de conformidad International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaración de conformidad International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Más descargas