Marco para 3 mecanismos en vertical, perteneciente a la serie lumina. Dimensiones: 229,8 x 87,4 x 10,4 mm. Fabricado en material termoplástico de alta calidad, en color negro (RAL 9004) y con acabado brillante. Está diseñado para combinar con los mecanismos de la serie lumina de instalación empotrada y destaca por su rápida y sencilla instalación. Cuenta con grado de protección IP20. Como parte del concepto modular de la serie lumina, permite configurar solución completa con solo dos referencias
EAN
8694407001924
Cantidad
20 Piezas
Marco 3 mecanismos lumina, vertical, color negro (RAL 9004) WL5633
Precio de venta
11,18 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Negro
Número de elementos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 1 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 9 productos disponibles -
Tapa para tarjetero de hotel 3 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos3
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura229,80 mm
-
Anchura87,40 mm
-
Profundidad10,40 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónVertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL5633
Marco 3EV lumina intense, negro
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Más descargas