2xRJ45 Cat.6 UTP - lumina, blanco polar WL2160

EAN
8694407001160
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
44,96 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Frecuencia
  • Ancho de banda de transmisión
    máx. 250 MHz
Resistencia
  • Resistencia de paso
    < 20 mΩ
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Código de color A y B
    según TIA/EIA-568-B.2
  • Color
    Blanco
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales IDC
Cable
  • Ø conductor
    0.5…0.65 mm (AWG 24-22)
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación

Texto para prescripción

2xRJ45 Cat.6 UTP - lumina, blanco polar
2xRJ45 Cat.6 UTP - blanco polar, RAL 9010

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.