Cargador USB gallery A+C WXF113
EAN
3250617191111
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
31,81 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo conector/enchufe USBAC
Tensión
-
Tensión de salida5 - 5 V
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
-
Profundidad37 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
Equipo
-
Número de salidas2
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9010
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada3 A
-
Corriente de salida3000 mA
Texto
-
Conectores enchufable/terminalesCon toma USB tipo A + tipo C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaración de conformidad International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaración de conformidad International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaración de conformidad International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Más descargas