Tapa cargador USB gallery, plata WXD112T
EAN
3250617190251
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
7,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUSB
Dimensiones
-
Anchura45 mm
-
Altura45 mm
-
Profundidad8 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje encajable a presión
Materiales
-
ColourTitanio
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon salida recta
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaración de conformidad International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Más descargas