Gallery Schuko 16A Conexión rápida Verde WXF160V
EAN
3250617191807
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP21
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado40 mm
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
Materiales
-
ColourVerde
-
Código RAL6024
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos6
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
FundaCubierta total
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificado de producto en-GB 2024-03-19
PDF2,29 MBCertificado de producto en-GB 2024-03-26
PDF264,04 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Más descargas