![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Gallery Toma altavoz WXF625
EAN
3250617198875
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
11,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
Dimensiones
-
Profundidad41.5 mm
-
Altura45 mm
-
Ancho45 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK02
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Seriegallery
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF104 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WXF625
PDF325 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXF625
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXF625
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas