Gallery Tapa 1M multimedia Aluminio WXD201T
EAN
3250617190688
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
3,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura22,50 mm
-
Altura45 mm
-
Profundidad8,40 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Materiales
-
ColourTitanio
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin etiquetado
-
SalidaCon salida recta
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Más descargas