The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - meca­nismos
    • WXF644
    EAN
    3250617198943
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos Gallery
    • gallery - meca­nismos
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • Ver más

    Gallery Toma USB 3.0 WXF644

    Precio de venta
    46,18 €
    / uni. *
    46,18 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Toma USB 3.0

    WXF644

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (9)
    Previous
    Previous
    WXD205T
    WXD205T
    Gallery Tapa 1M RJ45 Alumino
    8,63 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD205N
    WXD205N
    Gallery Tapa 1M RJ45 Negro
    8,24 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD205B
    WXD205B
    Gallery Tapa 1M RJ45
    6,58 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD202T
    WXD202T
    Gallery Tapa 2M multimedia Alumino
    8,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 37 productos disponibles

    Accesorios obligatorios

    • WXD205T

      Gallery Tapa 1M RJ45 Alumino

      8,63 €  / uni.*
    • WXD205N

      Gallery Tapa 1M RJ45 Negro

      8,24 €  / uni.*
    • WXD205B

      Gallery Tapa 1M RJ45

      6,58 €  / uni.*
    • WXD202T

      Gallery Tapa 2M multimedia Alumino

      8,02 €  / uni.*
    • WXD202N

      Gallery Tapa 2M multimedia Negro

      4,14 €  / uni.*
    • WXD202B

      Gallery Tapa 2M multimedia

      1,99 €  / uni.*
    • WXD201T

      Gallery Tapa 1M multimedia Aluminio

      4,14 €  / uni.*
    • WXD201N

      Gallery Tapa 1M multimedia Negro

      3,95 €  / uni.*
    • WXD201B

      Gallery Tapa 1M multimedia

      3,44 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WL5513

      Marco 1E lumina intense, negro

      3,94 €  / uni.*
    • WL5512

      Marco 1E lumina intense, plata

      3,94 €  / uni.*
    • WL5722

      Marco 2EH lumina intense, plata

      7,22 €  / uni.*
    • WL5732

      Marco 3EH lumina intense, plata

      11,18 €  / uni.*
    • WL5742

      Marco 4EH lumina intense, plata

      19,86 €  / uni.*
    • WL5752

      Marco 5EH lumina intense, plata

      27,76 €  / uni.*
    • WL5622

      Marco 2EV lumina intense, plata

      7,22 €  / uni.*
    • WL5632

      Marco 3EV lumina intense, plata

      11,18 €  / uni.*
    • WL5642

      Marco 4EV lumina intense, plata

      19,86 €  / uni.*
    • WL5652

      Marco 5EV lumina intense, plata

      27,76 €  / uni.*
    • WL5650

      Marco 5EV lumina intense, blanco polar

      10,24 €  / uni.*
    • WL5723

      Marco 2EH lumina intense, negro

      7,22 €  / uni.*
    • WL5733

      Marco 3EH lumina intense, negro

      11,18 €  / uni.*
    • WL5743

      Marco 4EH lumina intense, negro

      19,86 €  / uni.*
    • WL5753

      Marco 5EH lumina intense, negro

      27,76 €  / uni.*
    • WL5623

      Marco 2EV lumina intense, negro

      7,22 €  / uni.*
    • WL5633

      Marco 3EV lumina intense, negro

      11,18 €  / uni.*
    • WL5643

      Marco 4EV lumina intense, negro

      19,86 €  / uni.*
    • WL5653

      Marco 5EV lumina intense, negro

      27,76 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      USB
    • Número de cone­xiones
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    Equipo
    • Apan­ta­llado
      No
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WXF644
    PDF
    Informe RoHS WXF644
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF644 | Hager España

      Imagen del producto WXF644

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF644 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF644

      Gallery Toma USB 3.0

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      104,64 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF063 - Regulador pulsación
      WXF063
      Regulador pulsación
      Precio de venta
      105,78 €
      / uni. *
      105,78 €
      / uni. *
    • 2
      WXF257 - Gallery Toma TV+FM+SAT directa 2 entradas
      WXF257
      Gallery Toma TV+FM+SAT directa 2 entradas
      Precio de venta
      34,02 €
      / uni. *
      34,02 €
      / uni. *
    • 3
      WXF631 - Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      WXF631
      Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      Precio de venta
      52,19 €
      / uni. *
      52,19 €
      / uni. *
    • 4
      WXF155 - Gallery 2M Salida de cables
      WXF155
      Gallery 2M Salida de cables
      Precio de venta
      13,43 €
      / uni. *
      13,43 €
      / uni. *
    • 5
      WXF112 - Cargador USB gallery A+A
      WXF112
      Cargador USB gallery A+A
      Precio de venta
      33,74 €
      / uni. *
      33,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U