Marco para 3 mecanismos en vertical, serie lumina, 229,8 x 87,4 x 10,4 mm. Termoplástico de alta calidad, color plata (RAL 9006) y acabado brillante. Diseñado para combinar con los mecanismos de instalación empotrada de la serie lumina, con instalación rápida y sencilla. Grado de protección IP20. Parte del concepto modular lumina, permite configurar una solución completa con tan solo dos referencias, destacando por su facilidad y rapidez de instalación.
EAN
8694407001917
Cantidad
20 Piezas
Marco 3 mecanismos lumina, vertical, color plata (RAL 9006) WL5632
Precio de venta
11,18 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Plata
Número de elementos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 1 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 9 productos disponibles -
Tapa para tarjetero de hotel 3 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos3
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura229,80 mm
-
Anchura87,40 mm
-
Profundidad10,40 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónVertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL5632
Marco 3EV lumina intense, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Más descargas