Toma Schuko con protección infantil, lumina, negro WL1063
EAN
8694407003423
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
6,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión nominal250 - 250 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad44 mm
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoSí
-
Con lámpara de señalNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos0
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
FundaTapa central
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MBFolleto de mecanismos lumina
PDF5,08 MB -
Declaración de rendimiento
Declaración de rendimiento en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Más descargas